EWM 265
Zachte monoblokklemmen
IDnr. 164131
EWM 265, Zachte monoblokklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | Zachte monoblokklemmen |
---|---|
Vertanding | Rechte vertanding |
Breedte B [mm] | 45 |
Hoogte H [mm] | 84 |
Hoogte H1 [mm] | 55.6 |
Lengte L [mm] | 110 |
Materiaal | C45-staal, gehard en veredeld |
m/set [kg] | 9.2 |