EWM 315
Zachte monoblokklemmen
IDnr. 164132
EWM 315, Zachte monoblokklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | Zachte monoblokklemmen |
---|---|
Vertanding | Rechte vertanding |
Breedte B [mm] | 50 |
Hoogte H [mm] | 90 |
Hoogte H1 [mm] | 56 |
Lengte L [mm] | 120 |
Materiaal | C45-staal, gehard en veredeld |
m/set [kg] | 11.9 |