EWM 400
Zachte monoblokklemmen
IDnr. 164133
EWM 400, Zachte monoblokklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | Zachte monoblokklemmen |
---|---|
Vertanding | Rechte vertanding |
Breedte B [mm] | 50 |
Hoogte H [mm] | 100 |
Hoogte H1 [mm] | 66 |
Lengte L [mm] | 142 |
Materiaal | C45-staal, gehard en veredeld |
m/set [kg] | 15.7 |