arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EWM 630 Vergelijkbare illustratie

EWM 630

Zachte monoblokklemmen

IDnr. 164135

EWM 630, Zachte monoblokklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Productgroep Zachte monoblokklemmen
Vertanding Rechte vertanding
Breedte B [mm] 75
Hoogte H [mm] 150
Hoogte H1 [mm] 95
Lengte L [mm] 203
Materiaal C45-staal, gehard en veredeld
m/set [kg] 51.09