SAT-DR-R 500-1000
Driehoekige spantorens
IDnr. 431148
Spantoren zonder klemming
Productkenmerken
Productkenmerken
- Driehoekige spantoren met ruwe klemoppervlakken
- Basisplaat: 500 x 500 mm
- Toren afmetingen: 283 x 1000 mm
- Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
- Gewicht: 278 kg
Technische gegevens
Palletformaat | 500 x 500 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 278 |
Levering
Spantoren, afdekking, transportschroeven