arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SAT-DW-BR 500-1000 Vergelijkbare illustratie

SAT-DW-BR 500-1000

Dubbelhoekige spantorens

IDnr. 431109

Spantoren zonder klemming

Productkenmerken
  • Dubbele beugel met precisiegefreesde klemoppervlakken en doorlopend boringsrooster 50 mm.
  • Boringsrooster met alfanumerieke markering
  • Nieuwe uitvoering boringsrooster met geharde fittingbussen en draadinzetstukken Ø12F7/M12
Technische gegevens
  • Basisplaat: 500 x 500 mm
  • Toren afmetingen: 480 x 220 x 1000 mm
  • Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
  • Gewicht: 350 kg
Palletformaat 500 x 500 mm
Gewicht [kg] 350

Levering
Spantoren, afdekking, transportschroeven; zonder boorgatenafdekking