SAT-DW-R 500-1000
Dubbelhoekige spantorens
IDnr. 431110
Spantoren zonder klemming
Productkenmerken
Productkenmerken
- Dubbele beugel met onbewerkte klemoppervlakken
- Basisplaat: 500 x 500 mm
- Toren afmetingen: 490 x 230 x 1000 mm
- Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
- Gewicht: 355 kg
Technische gegevens
Palletformaat | 500 x 500 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 355 |
Levering
Spantoren, afdekking, transportschroeven