SAT-W-BRS 500-1000
Kubusvormige spantoren
IDnr. 431150
Spantoren zonder klemming
Productkenmerken
Productkenmerken
- Kubusvormige spantoren met precisiegefreesde klemoppervlakken en boringsrooster voor SCHUNK-kleminrichtingen.
- Nieuwe uitvoering boringsrooster met geharde fittingbussen en draadinzetstukken Ø12F7/M12
- Basisplaat: 500 x 500 mm
- Toren afmetingen: 320 x 320 x 1000 mm
- Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
- Gewicht: 331 kg
Technische gegevens
Palletformaat | 500 x 500 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 331 |
Levering
Spantoren, afdekking, transportschroeven; zonder boorgatenafdekking