SAT-W-R 500-1000
Kubusvormige spantoren
IDnr. 431152
Spantoren zonder klemming
Productkenmerken
Productkenmerken
- Kubusvormige spantoren met ruwe klemoppervlakken
- Basisplaat: 500 x 500 mm
- Toren afmetingen: 330 x 330 x 1000 mm
- Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
- Gewicht: 385 kg
Technische gegevens
Palletformaat | 500 x 500 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 385 |
Levering
Spantoren, afdekking, transportschroeven