arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SAT-KSC-D 125-530 4V 500 x 500

SAT-KSC-D 125-530 4V 500 x 500

Spantorens met kleminrichtingen

IDnr. 1352172

Spantoren met kleminrichting

Productkenmerken
  • Compacte spantoren met 4x KSC-D dubbelwerkende spanners
Technische gegevens spantoren:
  • Basisplaat: 500 x 500 mm
  • Toren afmetingen: 246 x 246 x 657 mm
  • Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
  • Gewicht: 210 kg
Technische gegevens kleminrichting:
  • Kleminrichtingen: KSC-D 125-530
  • Afmetingen: 125 x 530 x 60 mm
  • Max. opspankracht: 40 kN
  • Max. koppel: 100 Nm
Palletformaat 500 x 500 mm
Gewicht [kg] 210

Levering
Spantoren, klemspanner, transportschroef, gebruiksaanwijzing; zonder systeemklauwen