SAT-KSC-D 80-300 4V 300 x 300
Spantorens met kleminrichtingen
IDnr. 1352145
Spantoren met kleminrichting
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compacte spantoren met 4x KSC-D dubbelwerkende spanners
- Basisplaat: 300 x 300 mm
- Toren afmetingen: 201 x 201 x 398 mm
- Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
- Gewicht: 76 kg
- Kleminrichtingen: KSC-D 80-300
- Afmetingen: 80 x 300 x 55 mm
- Max. opspankracht: 25 kN
- Max. koppel: 90 Nm
Technische gegevens
Palletformaat | 300 x 300 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 76 |
Levering
Spantoren, klemspanner, transportschroef, gebruiksaanwijzing; zonder systeemklauwen