SAT-KSC-F 125-362 4V 400 x 400
Spantorens met kleminrichtingen
IDnr. 1352187
Spantoren met kleminrichting
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compacte spantoren met 4x KSC-F enkelvoudige spanners
- Basisplaat: 400 x 400 mm
- Toren afmetingen: 246 x 246 x 523 mm
- Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
- Gewicht: 160 kg
- Kleminrichtingen: KSC-F 125-362
- Afmetingen: 125 x 362 x 60 mm
- Max. opspankracht: 40 kN
- Max. koppel: 90 Nm
Technische gegevens
Palletformaat | 400 x 400 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 160 |
Levering
Spantoren, klemspanner, transportschroef, gebruiksaanwijzing; zonder systeemklauwen