SAT-KSF3 160 12V 500 x 500
Spantorens met kleminrichtingen
IDnr. 471555
Spantoren met kleminrichting
ProductkenmerkenTechnische gegevens spantoren:
ProductkenmerkenTechnische gegevens spantoren:
- Basisplaat: 500 x 500 mm
- Toren afmetingen: 420 x 420 x 663 mm
- Materiaal: Staal
- Gewicht: 355 kg
- Kleminrichtingen: KSF3 160
- Stuurdruk: 6 bar
Technische gegevens
Palletformaat | 500 x 500 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 355 |
Levering
Spantoren, klemkrachtblokken, afdekkap, transportschroeven, gebruiksaanwijzing, zonder systeemklauwen