arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SAT-KSG 125-390 4V 400 x 400

SAT-KSG 125-390 4V 400 x 400

Spantorens met kleminrichtingen

IDnr. 1352193

Spantoren met kleminrichting

Productkenmerken
  • Compacte spantoren met 4x KSG NC-spanners
Technische gegevens spantoren:
  • Basisplaat: 400 x 400 mm
  • Toren afmetingen: 326 x 326 x 559 mm
  • Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
  • Gewicht: 225 kg
Technische gegevens kleminrichting:
  • Kleminrichtingen: KSG 125-390
  • Afmetingen: 125 x 390 x 75 mm
  • Klemkracht: 4 - 40 kN
Palletformaat 400 x 400 mm
Gewicht [kg] 225.0

Levering
Spantoren, klemspanner, transportschroef, gebruiksaanwijzing; zonder systeemklauwen