SAT-KSG 125-390 4V 500 x 500
Spantorens met kleminrichtingen
IDnr. 1352194
Spantoren met kleminrichting
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compacte spantoren met 4x KSG NC-spanners
- Basisplaat: 500 x 500 mm
- Toren afmetingen: 326 x 326 x 559 mm
- Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
- Gewicht: 225 kg
- Kleminrichtingen: KSG 125-390
- Afmetingen: 125 x 390 x 75 mm
- Klemkracht: 4 - 40 kN
Technische gegevens
Palletformaat | 500 x 500 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 225 |
Levering
Spantoren, klemspanner, transportschroef, gebruiksaanwijzing; zonder systeemklauwen