SAT-KSM2 90-400 4V 500 x 500
Spantorens met kleminrichtingen
IDnr. 1346921
Spantoren met kleminrichting
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compacte spantoren met 4x KSM2 opspanrails
- Basisplaat: 500 x 500 mm
- Toren afmetingen: 216 x 216 x 500 mm
- Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
- Gewicht: 132 kg
- Kleminrichtingen: KSM2 90-400
- Afmetingen: 90 x 400 x 45 mm
- Max. opspankracht: 30 kN
- Max. koppel: 50 Nm
Technische gegevens
Palletformaat | 500 x 500 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 132 |
Levering
Spantoren, klemspanner, transportschroef, gebruiksaanwijzing; zonder systeemklauwen