ROTA-S plus 400 Z380-SFG
Stationaire 3-klauwplaten, handbediend
IDnr. 410015
Stationaire handmatige klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 102 mm
- Spindelhouder: Z380
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 12 mm
- Tandsteek: 8.5 mm
- Max. opspankracht: 230 kN
- Max. koppel: 280 Nm
- Gewicht: 99 kg
Technische gegevens
Vertanding | Hoekvormige vertanding |
---|---|
Max. opspankracht [kN] | 230 |
Max. koppel [Nm] | 280 |
Slag per klem [mm] | 12 |
Tandsteek [mm] | 8.5 |
Gewicht [kg] | 99 |
Levering
Manuele klauwplaat, basisklauw met tand en groef, montageschroeven, spansleutel, SCHUNK-magneten, beknopte gebruikershandleiding, gebruikershandleiding; zonder bovenste klemmen