arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 500 Z460-SFG

ROTA-S plus 500 Z460-SFG

Stationaire 3-klauwplaten, handbediend

IDnr. 410016

Stationaire handmatige klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 162 mm
  • Spindelhouder: Z460
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 12 mm
  • Tandsteek: 8.5 mm
  • Max. opspankracht: 270 kN
  • Max. koppel: 320 Nm
  • Gewicht: 152 kg
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. opspankracht [kN] 270
Max. koppel [Nm] 320
Slag per klem [mm] 12
Tandsteek [mm] 8.5
Gewicht [kg] 152

Levering
Manuele klauwplaat, basisklauw met tand en groef, montageschroeven, spansleutel, SCHUNK-magneten, beknopte gebruikershandleiding, gebruikershandleiding; zonder bovenste klemmen