KSP plus
Pneumatisch klemkrachtblok met centrisch vastklemmen en vastklemmen tegen vaste klemmen
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Alternatieve producten:
Pneumatisch aangedreven klemblok met 2 klemmen, in een compact formaat en met een hoge klemkracht. De spanners zijn verkrijgbaar met standaard slag, met lange slag en met vaste klem.
Beschrijving
利点と特長
- 最高の品質要求に応える高精度ウェッジフッククランピングブロック
卓越した加工結果を実現 - 高さを抑えたデザイン
機内空間を最大限に活用、最大のシステム剛性 - 最適化された外側輪郭
最高の側面アクセス性と最適な切屑落下 - 立方体構造
4 軸加工機の段取り 2 回、6 面加工に最適 - 高効率ウェッジフックシステム
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - 最適な潤滑システム
高い把持力を一貫して実現 - タングと溝または精密セレーション式のベースジョーが標準
装着フィンガー範囲での高い適応性 - 非常に長いベースジョーガイドを使用するため最適なジョーサポート
長い寿命と高い把持力を実現 - すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
長寿命を実現
オプション、その他
- 限られたスペースでのワークのクランプ
空圧式 KSP plus クランピングブロックは 9 bar 以下のシステム圧により作動します。このクランピングブロックは非常に狭いスペースでワークを正確に把持します。特殊な形状により、ワークへの機械主軸の最適なアクセスが可能になります。 - アプリケーションに応じて、ワークを中心で、または固定ジョーに対して把持することができます。大きな把持力と高いシステム剛性により、長時間にわたり確実なクランプが保証されます。さらに、ジョーツール・チェンジシステムやジョー位置の誘導型モニター機能付きバイスを注文することも可能です。