De FTS-sensor meet krachten en koppels in alle zes vrijheidsgraden, waardoor nauwkeurige procesbewaking mogelijk is in robotgestuurde toepassingen. Het detecteert zelfs de kleinste afwijkingen in het proces en ondersteunt veeleisende taken zoals het samenvoegen van batterijcellen, het nauwkeurig plaatsen van componenten op printplaten of het assisteren van patiënten door middel van therapierobots. Dankzij de hoge stijfheid is de robuuste basisconstructie duurzaam en wordt een hoge meetnauwkeurigheid bij dynamische toepassingen gegarandeerd.
De FTS maakt deel uit van het nieuwe Robot PLUS-assortiment van SCHUNK. Met zijn eindarmcomponenten zoals gereedschapswisselaars, compensatie-eenheden en kracht-/koppelsensoren biedt het veelzijdige ontwerpmogelijkheden voor flexibele robotautomatisering. Hierdoor kan SCHUNK bedrijven helpen om geautomatiseerde processen te implementeren die zowel preciezer als productiever zijn. Vooral tegen de achtergrond van de toenemende eisen op het gebied van efficiëntie, kwaliteit en flexibiliteit wordt robotica beschouwd als een sleuteltechnologie voor een hoogwaardige productie die middelen bespaart en werknemers doelgericht ontlast.
De wedstrijd "INDUSTRIAL Production Products of the Year" wordt jaarlijks georganiseerd door het gelijknamige vaktijdschrift. Lezers uit de industrie en productie selecteerden de meest aansprekende innovaties in zes verschillende categorieën. De prijs belicht welke technologieën en concepten op dit moment vormgeven aan industriële productie – van fabricage, machine- en matrijzenbouw tot randapparatuur en recycling. De winnende oplossingen staan voor innovatiekracht en een sterke praktische relevantie en geven een belangrijke impuls aan efficiëntere, duurzamere en toekomstbestendige productieprocessen.