arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Onderneming

Digitaal en geautomatiseerd voor een gezonde productie

Verantwoordelijkheid en technische vooruitgang gaan hand in hand - in de vorm van hulpbronbesparende en efficiënte processen in een gezonde werkomgeving. Op de Hannover Messe 2024 presenteren we geautomatiseerde oplossingen die het pad effenen voor deze transformatie.

SCHUNK - 2D-grijpkit De AI-ondersteunde 2D-grijpkit van SCHUNK grijpt ongesorteerde onderdelen veilig en flexibel en ontlast mensen van repetitieve taken.

"Automatisering is de sleutel tot een gezonde, efficiënte en verantwoordelijke industrie", benadrukt Timo Gessmann, Chief Technology Officer (CTO) van SCHUNK. Daarom richten we ons dit jaar op twee hoofdthema's: "De gezonde fabriek" en "Innovatie door samenwerking". Het doel is om een productieproces te ontwerpen dat zowel gezond als economisch succesvol is voor mens en milieu. Innovatieve automatiserings- en digitaliseringsmodules spelen hier een centrale rol die SCHUNK collectief wil bevorderen door de uitbreiding van zijn expertisenetwerk en een open uitwisselingscultuur."

Van experts voor experts

Automatisering helpt niet alleen om hiaten in de kwalificatie op te vullen, maar biedt ook de mogelijkheid om sneller en efficiënter te produceren en tegelijkertijd flexibel te reageren op veranderende productielandschappen. Om de instap in de automatisering voor zijn klanten te vergemakkelijken, stelt SCHUNK zijn expertise onder meer ter beschikking via handige digitale diensten. Twee nieuwe tools maken een goedgekeurd ontwerp en individuele configuratie van lineaire modules mogelijk. Het nieuwe SCHUNK Control Center biedt ook een intuïtieve gebruikerservaring. In de toekomst zullen klanten toegang hebben tot uitgebreide digitale modules in de bekende app-functies en deze eenvoudig en flexibel kunnen gebruiken. De parameters van elektrische grijpers, zoals grijpkracht, posities en grijpsnelheden, kunnen bijvoorbeeld optimaal worden ingesteld voor de specifieke toepassing voordat ze in gebruik worden genomen met behulp van de hier beschikbare software.

SCHUNK - TANDEM KRP3 Het brede SCHUNK-assortiment biedt tal van mogelijkheden voor flexibele en slimme machinebelading en -ontlading.

De gezonde fabriek

SCHUNK laat op haar stand zien hoe industriële processen van het laden en lossen tot en met de bewerking energiebesparend, veilig en flexibel uit één hand vormgegeven kunnen worden: met klantspecifieke toepassingen van gereedschapshouder- en werkstukhouder-, grijp- en automatiseringstechniek.

Nieuwe series elektrische grijpers, zoals de EGU en EGK, maken veilige hanteringsprocessen mogelijk in uiteenlopende productieomgevingen, dankzij individuele parametrisering en verschillende grijpmodi. Ze zijn gebaseerd op een gestandaardiseerd, gebruiksvriendelijk functioneel concept en zijn toekomstbestendig dankzij regelmatige software-updates. Dit kenmerkt ook de 2D-grijpkit . De toepassingskit bestaat uit een toepassingsspecifieke grijper zoals de EGU, een camerasysteem en een industriële pc met SCHUNK's eigen AI-software. SCHUNK heeft de slimme kit, met AI, ontwikkeld voor een snellere instap in de autonome handling van niet-positie-georiënteerde objecten. Er is geen voorafgaande kennis van programmeren of beeldverwerking vereist. Het neemt repetitieve taken van geschoolde werknemers over en creëert een gezondere en aantrekkelijkere werkomgeving.

Dankzij zijn unieke synergie en expertise in automatische machinebelading biedt SCHUNK in zijn brede assortiment alle componenten voor een machine verbonden met een netwerk aan. Nieuwe sensorische klemmodules zoals het KSP-S3-klemblok maken geautomatiseerde klemprocessen in de machinekamer mogelijk en kunnen dankzij IO-Link worden geïntegreerd in de machinebesturing. In combinatie met de sensorische gereedschapshouder iTENDO2 kan het bewerkingsproces transparant in kaart worden gebracht en kunnen bewerkingstijd en stilstand aanzienlijk worden beperkt. Bovendien verlaagt de hydraulische expansiegereedschaphouder van de TENDO-serie het energieverbruik van het totale proces.

Partner met kennis van de sector

SCHUNK ontwerpt ook nieuwe productiestappen met op maat gemaakte automatiseringsoplossingen in veranderende toekomstige industrieën zoals e-mobiliteit en elektronica. Dit wordt getoond in Hannover als voorbeeld. De nieuwe RCG ronde celgrijper voor het flexibel hanteren van batterijcellen met een diameter van 46 mm is hier een voorbeeld van. De grijper kan naar wens worden uitgebreid tot meerdere grijpeenheden en maakt in combinatie met de dynamische lineaire directe assen betrouwbare toepassingen met hoge snelheid mogelijk.

SCHUNK – Configurator voor lineaire modules SLD SCHUNK breidt de digitale planningsmogelijkheden voor geautomatiseerde oplossingen uit met twee nieuwe tools voor het ontwerpen en configureren van lineaire modules.

Innovatie door samenwerking

"Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking en openheid leiden tot baanbrekende innovaties die de industrie duurzaam ontwikkelen", aldus Timo Gessmann. Daarom willen we op vele niveaus als partners samenwerken en streven we naar een open aanpak waarbij de gebruiker centraal staat. SCHUNK gebruikt platforms zoals NVIDIA, de wereldwijd toonaangevende leverancier van AI computing, om zijn producten beschikbaar te maken als digitale tweeling voor systeemsimulatie. In het innovatie ecosysteem voor kunstmatige intelligentie (AI) Ipai, werkt SCHUNK aan nieuwe praktische oplossingen met de belangrijkste technologie. We willen ook bijdragen aan het ontwerp van een gedeelde digitale dataruimte als onderdeel van het Manufacturing X-initiatief, waarbij experts samenwerken om ervoor te zorgen dat de digitalisering van de industrie de komende jaren aanzienlijk versnelt.

Bezoek SCHUNK op de Hannover Messe: Hal 6, stand A26