"De weg naar automatisering is voor veel bedrijven nog steeds een uitdaging. Dit is de reden waarom vooral kleine en middelgrote bedrijven hun volledige potentieel nog niet benutten en dit is precies waar wij beginnen," benadrukt Kristina I. Schunk , CEO van SCHUNK. "Met innovatieve, zeer flexibele en eenvoudig te gebruiken automatiserings- en digitaliseringsmodules zoals de 2D-grijpkit kan het tekort aan geschoolde werknemers op een procesbetrouwbare manier worden opgelost, maar kan ook de productiviteit worden verhoogd. Tegelijkertijd creëren ze ook een gezonde en aantrekkelijke werkomgeving waarin mens en machine een symbiose aangaan."
Met de 2D-grijpkit kunnen bedrijven met weinig moeite slimme Pick & Place-processen implementeren voor willekeurig gerangschikte onderdelen. De kit bestaat uit een camera met lens, een industriële pc, AI-software en een toepassingsspecifieke grijper. Alle componenten zijn perfect op elkaar afgestemd en kunnen worden gecombineerd met elke robot en elke overkoepelende besturing. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface wordt de AI-software in een paar eenvoudige stappen aangeleerd en is er geen voorkennis nodig van programmeren of beeldverwerking. Daarna traint de AI zichzelf en herkent de onderdelen op basis van karakteristieke kenmerken zoals vorm, grootte en kleur. De AI compenseert variaties die worden veroorzaakt door veranderend licht, kleur of achtergrondomstandigheden. Uniek is dat het systeem automatisch de grijppunten berekent voor de grijper die samen met de objectdetectie wordt gebruikt en parameters zoals rotatiehoek en openingsbreedte doorgeeft aan de robotbesturing. Monotone, terugkerende sorteer- of logistieke taken kunnen zo betrouwbaar en eenvoudig worden geautomatiseerd.
"We willen het tekort aan geschoolde werknemers tegengaan en het productiviteitspotentieel en het efficiënt gebruik van hulpbronnen verhogen. In tijden waarin gezonde en duurzame productieomgevingen steeds belangrijker worden, biedt onze 2D-grijpkit een oplossing die niet alleen de efficiëntie verhoogt, maar ook de werkomstandigheden verbetert," legt Gessmann uit. Automatiseringsoplossingen zoals de 2D-grijpkit spelen hierbij een centrale rol. "Het winnen van de HERMES AWARD stimuleert en motiveert ons om te blijven werken aan oplossingen waarmee bedrijven het potentieel van automatisering eenvoudig en effectief kunnen benutten."
De HERMES AWARD is de internationale technologieprijs van de Hannover Messe. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt als onderdeel van de vakbeurs en bekroont uitstekende producten en innovatieve oplossingen met een bijzonder hoge mate van technologische innovatie.