arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Technische rapporten februari 2022

Hoe bereikt u sneller een optimaal proces

Trillingen meten waar ze optreden, wanneer ze optreden ─ dat is wat de iTENDO² van SCHUNK doet. De slimme gereedschapshouder registreert gegevens "closest-to-the-part", en dus zeer dicht bij het werkstuk. Daardoor wordt het snijden van metaal transparanter en wordt de bewerking nauwkeuriger, efficiënter en minder gevoelig voor fouten.
iTENDO² pad-toepassing in beeld In het iTENDO² pad pakket levert de slimme gereedschapshouder zijn data aan de aangesloten PC. In de app worden de trillingen tijdens het bewerkingsproces in real time weergegeven. Daardoor wordt het snijden van metaal transparanter.

De draadfrees is al na enkele bewerkingen versleten, de kwaliteit van het glasoppervlak voldoet niet aan de eisen, de machine heeft herhaaldelijk stilstand door gereedschapsbreuk. Problemen zoals deze in het snijproces worden opgelost dankzij de slimme TENDO²-gereedschapshouder. Met zijn 100 G-versnellingssensor registreert de hydraulische-expansiegereedschaphouder de trillingen rechtstreeks op het gereedschap, waardoor gebruikers in realtime over bijzonder nauwkeurige stabiliteitsgegevens beschikken. Hierdoor kunnen problemen in workflows worden opgespoord en processen worden geoptimaliseerd. Gebruikers kunnen zo de levensduur van hun gereedschap verlengen en de bewerkingsresultaten verbeteren.

De TENDO² ondersteunt ook de introductie van nieuwe processen op een zeer korte termijn. Door verschillende processen te documenteren en te vergelijken, kan de gevoelige gereedschapshouder de optimale zones vinden om stabiel metaal te snijden. Zo kan een ideaal proces worden opgezet. Thomas Wittkowski, specialist voor digitale producten bij SCHUNK, legt uit: "Klanten geven de voorkeur aan een machine die direct het afgewerkte proces aflevert. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Maar iTENDO² laat ons toe om tegemoet te komen aan de vraag naar meer proceskennis en maakt het gemakkelijk om nieuwe werkstappen te implementeren."

Inhoud binnenkort beschikbaar De iTENDO² kan ook gereedschapbreuk detecteren op basis van de trillingsintensiteit. Als uit de gegevens blijkt dat er breuk is, geeft het slimme pakket voor klemtechniek een waarschuwing.

Drie varianten voor meer transparantie

SCHUNK wil het ook gemakkelijk maken om met slimme technologie aan de slag te gaan. Daarom biedt de onderneming de slimme gereedschapshouder aan in drie productpakketten voor verschillende taken en complexiteiten. Het pakket met de iTENDO² -pad bevat de gereedschaphouder en een tablet in een handige aluminium koffer. In de basisversie zendt de hydraulische-expansiegereedschapshouder zijn gegevens rechtstreeks naar de aangesloten tablet-PC. De standaard app maakt het mogelijk om op intuïtieve wijze alarm- en trendanalyses uit te voeren. De klapperende index (10 Hz-gegevens) geeft de intensiteit van de trillingen weer. Gebruikers kunnen de gegevens gebruiken om de transparantie van hun processen te vergroten, verschillende workflows te vergelijken en ze op lange termijn te optimaliseren. Bovendien leent het pakket zich om de parameters aan te passen aan de nieuwe processen. Aangezien de interferentiecontour van de compacte en krachtige iTENDO² 1:1 overeenkomt met die van een standaard SCHUNK-gereedschapshouder, kan de slimme gereedschapshouder deze na het instellen van het proces eenvoudig door een standaardproduct vervangen worden. Uitgebreide herprogrammering van het systeem is niet nodig. Met onze nieuwe iTENDO² hebben we het concept van slimme gereedschapshouders naar een hoger niveau getild.

Inhoud binnenkort beschikbaar De iTENDO² detecteert gereedschapsslijtage door veranderende trillingspatronen en informeert de gebruiker tijdens het proces. Dit stelt gebruikers in staat de levensduur van hun gereedschap te optimaliseren.

Het iTENDO² easy connect pakket bevat een eenvoudige data-interface. Het kan gemeten waarden van de gereedschaphouder overbrengen naar andere systemen. Zo krijgen gebruikers de mogelijkheid om de signalen van de iTENDO² te gebruiken voor machine- of procesbewaking. Het derde iTENDO² pro pakket gaat nog een stap verder en biedt volledige machine-integratie. Apps voor verschillende toepassingen moeten op een randapparaat worden aangeboden. Ook hier zijn partnertoepassingen mogelijk. En om het pakket af te ronden, is SCHUNK van plan om in de toekomst verschillende cloud-functionaliteiten aan te bieden om verwerkingen en statussen direct in de cloud te documenteren en te controleren. Deze versie is momenteel nog in ontwikkeling. Alle versies zijn naar boven toe compatibel. Na de ongecompliceerde testrun met de tablet PC-versie is de overstap naar geautomatiseerde procesbewaking en -aanpassing eenvoudig gemaakt. Draaisnelheden tot 30.000 tpm maken hem geschikt voor gebruik in vele sectoren en veeleisende seriebewerkingen.

Inhoud binnenkort beschikbaar Bij het verzinkboren controleert de iTENDO² of de oppervlaktekwaliteit voldoet. Als de trillingen te sterk worden, slaat de vetbonden tablet-PC alarm. Dit helpt gebruikers om het aantal weigeringen te verminderen.

iTENDO² controleert oppervlaktekwaliteit, gereedschapsslijtage en breuk

Het slimme systeem toont zijn sterke punten in sectoren waar de oppervlaktekwaliteit belangrijk is, zoals de ruimtevaartsector Hierbij is nauwkeurig boren een grote uitdaging voor de operator, vooral bij hoogwaardige composieten. Precisieboren vereist absolute procesbetrouwbaarheid en uitstekende oppervlaktekwaliteiten. Bij gecombineerd verzinken van dunwandige grote componenten in de vliegtuigindustrie bestaat het gevaar dat er in de verzinkboring trillingsbeschadigingen ontstaan als het gereedschap begint te verslijten of de opstelling instabiel is. In het iTENDO²-pad pakket, controleert de gereedschapshouder de naleving van de oppervlaktekwaliteit bij het verzinken direct op het werkstuk. Als de trillingen een grenswaarde overschrijden, slaat de vetbonden tablet-PC alarm.

Dit stelt de gebruiker in staat tijdig te reageren, waardoor het aantal afkeuringen in het proces aanzienlijk wordt beperkt. Bovendien bespaart het gebruik van de slimme gereedschapshouder dure metingen na het proces. Met nauwkeurige procesgegevens kunnen kwaliteitsrelevante eigenschappen al tijdens het bewerkingsproces betrouwbaar worden gedocumenteerd en geoptimaliseerd. Hierdoor kan de levensduur van het gereedschap worden verlengd en kunnen de cyclustijden worden verlengd. De iTENDO²-pad detecteert ook gereedschapsslijtage door veranderende trillingspatronen tijdens het proces, bijvoorbeeld als een borstel gebruikt wordt om te ontbramen. Dit is belangrijk omdat de borstel opnieuw moet worden afgesteld zodra hij een bepaald slijtageniveau bereikt. Als de gereedschapshouder het optimale tijdstip hiervoor aanwijst, geeft de tablet-pc een waarschuwing. Door tijdig bij te sturen, kunnen gebruikers de levensduur van hun ontbraamborstel maximaliseren en de veiligheid en kwaliteit van hun proces optimaliseren.

De slimme gereedschapshouder detecteert ook gereedschapsbreuk van zeer kleine gereedschappen, die moeilijk te controleren zijn door hun geringe snijkrachten. De tablet--pc informeert de gebruiker wanneer sterke trillingen erop wijzen dat het gereedschap op het punt staat te breken. Door het gereedschap tijdig te vervangen, kunnen gebruikers schade aan het werkstuk, ongeplande machinestilstand en grote financiële verliezen vermijden. Wittkowski legt uit: "Als bijvoorbeeld een glasoptiek voor een ruimtespiegel breekt door een breuk in het gereedschap, kunnen de kosten al snel oplopen tot een half miljoen euro. De iTENDO² helpt om dit soort schade te voorkomen."

Inhoud binnenkort beschikbaar Compact en krachtig: met zijn hoge rotatiesnelheid van 30.000 RPM is de iTENDO² geschikt voor talrijke toepassingsgebieden.

SCHUNK plant bijkomende interfaces, systemen en toepassingen

De iTENDO²-batterij gaat 10 uur mee. De vervanging is mogelijk via de SCHUNK-service. De klemexperts zorgen ook voor de montage van het modulaire systeem. Om te beginnen is de sensorische gereedschapshouder verkrijgbaar in de maat HSK-A63 Ø20x90. Kleinere diameters zijn ook mogelijk door gebruik te maken van tussenhulzen. SCHUNK zal de serie geleidelijk uitbreiden met andere interfaces en diameters.

Het bedrijf is van plan de technologie in de toekomst ook toe te passen op andere gereedschapshoudersystemen, en zal ze ook gebruiken voor stationaire werkstukopspanning. "Proces- en kwaliteitsbewaking speelt immers ook op veel andere gebieden een rol," aldus Thomas Wittkowski. "We zijn ook van plan om andere kunstmatige intelligentie elementen te gebruiken. We hopen dat dit ons zal helpen om de komende jaren nog meer kennis te vergaren op het gebied van trillingen."