Optinatura Feed GmbH, een startend bedrijf uit St. Martin im Mühlkreis, kweekt larven van de zwarte soldaatvlieg om soja en vismeel te vervangen in diervoeder. Insecten zijn rijk aan eiwitten en voedingsstoffen, waardoor ze een natuurlijke en milieuvriendelijke eiwitbron zijn voor de veevoederindustrie.
Het gebruik van insectenlarven in dierenvoeding is niet alleen een duurzame keuze, maar belooft ook gezonde dieren en dus voedsel van hoge kwaliteit voor ons allemaal.
Het kweken van larven op grote schaal voor de productie van diervoeder brengt echter veel uitdagingen met zich mee. De kweekomstandigheden, zoals temperatuur, vochtigheid en voeding, moeten zorgvuldig gecontroleerd en geregeld worden. Bij de automatisering moet rekening worden gehouden met deze complexe vereisten.
De eisen die gesteld worden aan de grijper bij het geautomatiseerd kweken van insectenlarven zijn divers: vooral de rondloopnauwkeurigheid en het veilig oppakken en neerzetten van de trays vormen een uitdaging. De belangrijkste voorwaarde voor het gebruik van een grijpsysteem is echter de procesbetrouwbaarheid en slagbewaking van de grijper. Een hoge sluitkracht met een laag intrinsiek gewicht, lange vingerlengtes en vingerprojectie waren ook vereist vanwege de afmetingen van de containers.
De integratie van de SCHUNK PGN-plus-P grijper bood een oplossing op maat voor de vereisten van het behandelen van trays gevuld met larven. "Automatisering speelt een centrale rol in de efficiënte werking van onze kweekfaciliteiten. Dankzij het innovatieve grijpsysteem van SCHUNK is de proceszekerheid verhoogd en zijn we een stap dichter bij ons doel gekomen om 'de voedselketen te transformeren'", zegt Gerald Pötsch, Managing Director van Optinatura Feed GmbH.
Hygiënevoorschriften zijn vooral belangrijk in de voedingsmiddelen/diervoedersector. Met de standaard H1-conforme smering kan de PGN-plus-P grijper ook gebruikt worden in de voedingsindustrie. Tijdens het hele productieproces wordt de voedselveiligheid gegarandeerd. De lange levensduur en lage onderhoudskosten dankzij de permanente smering waren de belangrijkste redenen om de grijper te gebruiken.
De PGN-plus-P pneumatische grijper is niet alleen een robuuste krachtpatser, maar is ook uitgerust met een functie voor grijpkrachtbehoud. Dankzij deze functie is de betrouwbaarheid van het proces gegarandeerd, wat belangrijk is voor de productie. De mechanische tool voor het behoud van de grijpkracht zorgt ervoor dat er een minimale klemkracht wordt toegepast, zelfs bij drukverlies. Er gaan geen trays verloren bij een storing of noodstop en de larven worden veilig naar hun bestemming gebracht.
De grijper heeft een hoge klemkracht, een laag gewicht en een compact ontwerp. Zo kunnen zwaardere werkstukgewichten met hetzelfde grijperformaat worden behandeld. De grotere geleidingsoppervlakken maken ook tot 120% hogere vingerbelasting mogelijk in vergelijking met een T-sleufgeleiding. De overhangende grijpervingers maakten het mogelijk om de trays te transporteren en te stapelen.
Automatisering bij Optinatura Feed GmbH maakt de productie van grotere hoeveelheden mogelijk om aan de grote vraag te voldoen en minimaliseert tegelijkertijd het verbruik van grondstoffen en de impact op het milieu. Andere effecten van automatisering zijn een constante kwaliteit en een betrouwbare toeleveringsketen.
De geautomatiseerde productie van insecteneiwit is daarom essentieel voor de schaalbaarheid van deze duurzame voedselbron.
De passie voor duurzame voedselproductie, gecombineerd met innovatieve technologie, draagt bij aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk.