arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Onderneming juli 2024

Metaalbewerking in beweging

Als u de productie wilt versnellen, kunt u niet om automatisering heen. Innovatieve oplossingen op maat zijn de hoeksteen van een gezonde productie in productieve en economisch succesvolle bedrijven. Op AMB, de internationale beurs voor metaalbewerking, tonen we een breed scala aan automatiseringsopties die productieprocessen efficiënter maken en bedrijven klaarstomen voor de toekomst. Trouw aan het SCHUNK-motto "Hand in hand for tomorrow".

Lean automation TANDEM KRP3 Op AMB toont SCHUNK u een diverse benaderingen van geautomatiseerde machinebelading, van eenvoudige instapoplossingen tot high-end oplossingen.Afbeelding: SCHUNK -> Afbeelding Lean automation TANDEM KRP3

Automatisering is de sleutel tot productief en kosteneffectief produceren ondanks een tekort aan geschoolde arbeidskrachten en kostendruk. Maar automatisering begint niet in de machine. Om hun productiviteitspotentieel van de machines volledig te benutten, is het essentieel om betrouwbaar en snel te kunnen laden en lossen. SCHUNK, de specialist in gereedschapshouder-, werkstukbevestiging-, grijp- en automatiseringstechnologie, biedt een uitgebreid assortiment aan componenten die nodig zijn voor geautomatiseerde productie binnen de machine, maar ook voor geautomatiseerd laden en lossen van onderdelen. Minstens zo belangrijk: SCHUNK ondersteunt klanten met gefundeerde componenten- en toepassingskennis bij de selectie en constructie van de individueel optimale automatiseringsoplossing.

HERMES AWARD-winnende 2D grijpkit De Hermes Award-winnende 2D-grijpkit van SCHUNK maakt het eenvoudig om aan de slag te gaan met AI-ondersteunde handling van niet-positie-georiënteerde objecten.

Van eenvoudige gereedschapshandling tot slimme bewerking

Welk type automatisering het juiste is, hangt af van een aantal parameters. Procesketens, beschikbare ruimte, batchgroottes en productvariatie spelen bijvoorbeeld allemaal een doorslaggevende rol. Op AMB toont SCHUNK u een diverse benaderingen van geautomatiseerde machinebelading, van eenvoudige instapoplossingen tot high-end oplossingen. Daarnaast zullen bezoekers levendige voorbeelden zien van geautomatiseerde werkstukhantering met innovatieve handlingoplossingen. Zo maakt de 2D-grijpkit bijvoorbeeld, die werd bekroond met de HERMES Award 2024, een snelle en eenvoudige introductie in het proces mogelijk - een betrouwbare geautomatiseerde handling van ongesorteerde onderdelen. Ontdek onze gloednieuwe mechatronische centrische EZU-grijper. De robuuste en slijtvaste grijper is perfect voor zware werkomstandigheden en verwerkt cilindrische of excentrische werkstukken van verschillende afmetingen zonder verlies van grijpkracht. Dankzij een groot aantal communicatie-interfaces, PLC functiemodules en plug-ins voor bekende robotfabrikanten is integratiee heel envoudig.

Ontdek onze robuuste mechatronische 3-vingerige universele EZU-grijper. De robuuste mechatronische 3-vinger universele EZU-grijper werkt betrouwbaar, zelfs in veeleisende werkomstandigheden. Dankzij de vele varianten kan het flexibel worden gebruikt en is het ook gemakkelijk te integreren.

Meer vrijheid bij het klemmen van werkstukken

SCHUNK biedt ook handmatige, automatische en slimme klemoplossingen in bijna elke toepassing in zijn productlijn voor werstukklemtechnologie. De bestaande productreeksen worden voortdurend uitgebreid en aangepast aan de eisen van de klant. Met de flexibele, handbediende klauwplaten met 4 klauwen ROTA-ML flex 2+2 kan bijvoorbeeld elke werkstukgeometrie worden opgespannen. Het productassortiment werd herzien vanaf diameter 500 mm: De klauwplaathoogtes werden tot 30 procent gereduceerd, waardoor het klauwplaatgewicht tot 40 procent daalde. Dit geeft gebruikers aanzienlijk meer vrijheid wat betreft de afmetingen en het gewicht van de te bewerken werkstukken.

Met de KONTEC KS-H-LH lanceert SCHUNK een compacte en krachtige hydraulisch bediende klemspanner met lange slag en een bovenliggende klemkracht van 80 kN. Dit maakt een klembereik mogelijk van 20 tot 345 mm met een hydraulische klemslag van 110 mm. Bovendien kunnen gegevens zoals padmeting of dynamische druk via IO-Link worden verzonden naar de machinebesturing.

Ook op het gebied van magneetspantechniek zijn er nieuwe ontwikkelingen: SCHUNK heeft de beproefde magnetishe klauwplaten MAGNOS MFRS herwerkt en uitgerust met een extra digitale functie:
Een nieuw ePaper-statusdisplay geeft gebruikers in de toekomst informatie over de klemstatussen "MAG ON" en "MAG OFF". Deze kleminrichting zorgt voor betrouwbare klemming en maximale procesbetrouwbaarheid.

De 4-klauw compensatieklauwplaat ROTA-ML flex 2+2 Meer gestroomlijnd: De 4-klauw compensatie klauwplaten ROTA-ML flex 2+2 zijn tot 40 procent lichter dan de vorige versies, maar des te sterker.

slimme procesbewaking

Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het vlak van slimme procesmonitoring met iTENDO²: Het toepassingsgebied wordt aanzienlijk uitgebreid. Met behulp van de magnetische houder iTENDO² kunnen klanten de slimme realtime sensoren nu overal in de machinekamer plaatsen en gebruiken voor tests en procesoptimalisatie. Een andere hydraulische-expansiegereedschaphouder maakt nu ook deel uit van het iTENDO²-productgamma: de slanke iTENDO² Slim 4ax in gestandaardiseerde krimpcontour biedt ook mogelijkheden voor procesbewaking bij fijne bewerkingen. Beide modules kunnen naadloos worden aangesloten op de basisversie van de pad om de trillingsgegevens te evalueren.

Geautomatiseerd en AI-ondersteund voor een "gezonde fabriek"

Deze innovatieve automatiserings- en digitaliseringsmodules helpen bij het creëren van een gezond en economisch succesvol productieproces. Timo Gessmann, CTO van SCHUNK vat samen: "Vooral kleine en middelgrote industriële bedrijven bereiken met automatisering een productiviteitsstijging die het tekort aan geschoolde arbeidskrachten compenseert en hun wereldwijde concurrentiepositie veilig stelt. Op de AMB laten we kant-en-klare oplossingen zien, maar ook hoe we bij SCHUNK kunstmatige intelligentie al gebruiken om processen efficiënter te maken en de productiviteit van onze klanten te verhogen."

We kijken ernaar uit je te mogen verwelkomen in de AMB. Bezoek ons in hal 1, stand 1G30.

iTENDO² magnetische houder Slimme tools voor elke toepassing: met behulp van de magnetische houder iTENDO² kunnen gebruikers de slimme realtime sensoren nu overal in de machinekamer plaatsen en gebruiken voor tests en procesoptimalisatie.