De pneumatische palletiseermodule van SCHUNK is een onmisbaar hulpmiddel geworden bij de interactie tussen bewerkingsmachine en robotbelading. Hiermee kunnen pallets in enkele seconden en met de hoogste precisie op een machinetafel worden bevestigd. De lage totale hoogte van de modules maakt een maximale benutting van de werkruimte mogelijk. Een geïntegreerde palletheffunctie maakt procesveilig wisselen via een robot mogelijk, vooral bij zware pallets.
In deze nieuwste generatie heeft SCHUNK de onderhoudsvrije, robuuste module geoptimaliseerd, vooral met het oog op onbemande productie. De hoogte van de nieuwe, compactere NSA3 is verder verlaagd. De speciale vorm van de module voorkomt spaanvorming of ophoping van koelsmeermiddel. Bovendien is de geïntegreerde reinigingsfunctie verbeterd. Naast het vlakke contactoppervlak houdt nu een nog krachtigere afblaasfunctie de korte conus en de klemsledes vrij van spanen. Dit en de extra bewaking van de vlakke contactoppervlakken met behulp van dynamische druk maken een soepele werking 24 uur per dag mogelijk.
De modules worden geklemd door veerkracht zonder externe energietoevoer, zijn positief vergrendelend en zelfvergrendelend, zodat de volledige terugtrekkracht behouden blijft, zelfs bij een drukval. De kracht is 3.000 N en kan worden verhoogd tot een opmerkelijke 10.000 N wanneer de turbofunctie wordt geactiveerd. De verbeterde dimensionale stabiliteit van de modulebehuizing zorgt ervoor dat hogere kantelmomenten en dwarskrachten betrouwbaar kunnen worden geabsorbeerd. De geklemde pallets kunnen binnen enkele seconden op de NSA3-modules worden geplaatst met een rondloopnauwkeurigheid van < 0,005 mm. Dit wordt gegarandeerd door de zeer nauwkeurige korte conuscentrering en afhankelijk van de toepassing kunnen de modules in elke hoeveelheid worden gecombineerd.
Alle bewakingsactiviteiten zoals "Module geopend" of "Module gesloten" zijn standaard geïntegreerd in de NSA3 voor een procesbetrouwbare palletomschakeling. De spanringen rusten op vier vlakke oppervlakken op de buitendiameter, die wordt bewaakt door een dynamische drukbewaking. Dankzij de hermetische afdichting en het roestvrijstalen ontwerp blijft de module onderhoudsvrij gedurende de volledige levensduur.
De VERO-S-palletsnelwisselmodules vormen de basis van het uitgebreide modulaire SCHUNK-klemtechnieksysteem voor het automatisch beladen van machines. In combinatie met de klemapparaten en robotmodules kan een breed scala aan klemopties flexibel worden gerealiseerd met korte insteltijden.