arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Klemtechnologie voor werkstukken september 2024

ROTA-ML flex 2+2: nu nog platter, lichter en beter

De handbediende klauwplaat ROTA-ML flex 2+2 met vier klauwen van SCHUNK heeft een grondige facelift gekregen. Het resultaat: hij is platter, lichter - en nog flexibeler! SCHUNK presenteert de vernieuwde versie voor het eerst op de AMB, de internationale vakbeurs voor metaalbewerking 2024 in Stuttgart.
Productafbeelding SCHUNK - ROTA-ML flex 2+2 De ROTA-ML flex 2+2 4-klauw compensatieklauwplaat is tot 40 procent lichter vergeleken met de vorige versie, maar is ook veel sterker.

Met de centrisch compenserende ROTA-ML flex 2+2 heeft SCHUNK sinds 2020 een onderhoudsarme handbediende klauwplaat in het programma, waarmee bijna alle werkstukgeometrieën - rond, kubusvormig of geometrisch onregelmatig - precies en efficiënt op frees-/draaicentra kunnen worden geklemd. Het gepatenteerde aandrijfconcept heeft een bijzonder grote compensatieslag van 12 mm per klauw. Met het nieuwe ontwerp heeft SCHUNK de handmatige klauwplaat opnieuw aanzienlijk verbeterd.

Tot 40 procent lichter

Met een vernieuwd ontwerp vanaf een diameter van 500 millimeter heeft de expert op het gebied van gereedschapshouders en werkstukopbevestiging de hoogte van de klauwplaat met maar liefst 30 procent verminderd. Dit vermindert ook het feedgewicht met maximaal 40 procent. Het lagere gewicht maakt niet alleen hogere tafelsnelheden mogelijk, maar ook de betrouwbare bewerking van nog grotere en zwaardere werkstukken. Dit vergroot de verscheidenheid aan mogelijke toepassingen met slechts één spanhouder en verhoogt de efficiëntie van bewerkingsprocessen.

De herziene basisplaat van de klauwplaat zorgt ook voor meer flexibiliteit. De klauwplaten kunnen snel en eenvoudig op bijna elke machinetafel worden gemonteerd.

Weinig onderhoud dankzij het afdichtingsconcept

De speciale afdichtingen op de geleiderails zijn behouden. Ze voorkomen dat vet wegspoelt en dat de klemkracht geleidelijk verloren gaat. Een gepatenteerd afdichtingsconcept beschermt de aandrijfkinematica tegen stof en spanen en zorgt zo voor een grotere procesbetrouwbaarheid en langere onderhoudsintervallen. Bovendien geeft een indicatiepin op elke klem het optimale klembereik aan voor een veilige werkstukklemming.

SCHUNK biedt de flexibele handbediende klauwplaat aan in acht afmetingen van diameter 260 tot 1200 mm.