arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Klemtechnologie voor werkstukken september 2024

ROTA-ML flex 2+2: Lager, lichter en beter dan ooit nu

De handmatige klauwplaat ROTA-ML flex 2+2 met vier klauwen van SCHUNK heeft een uitgebreide facelift gekregen. Het resultaat: hij is lager, lichter en nog flexibeler! Op de AMB, de internationale vakbeurs voor metaalbewerking 2024 in Stuttgart, toont SCHUNK voor het eerst de nieuwe herziene versie.
Inhoud binnenkort beschikbaar

Met de centraal compenserende ROTA-ML flex 2+2 heeft SCHUNK sinds 2020 een onderhoudsarme handmatige klauwplaat in zijn portfolio. Hiermee kunnen bijna alle werkstukgeometrieën - rond, kubusvormig of geometrisch ongevormd - nauwkeurig en efficiënt worden geklemd op frees-/draaicentra. Het gepatenteerde aandrijfconcept heeft een bijzonder grote compensatieslag van 12 mm per klauw. Met deze herziening heeft SCHUNK de handmatige klauwplaat aanzienlijk verbeterd.

Tot 40 procent lager gewicht

Met een structurele facelift vanaf de 500 mm diameter heeft de expert op het gebied van gereedschapshouding de klauwplaathoogte met maar liefst 30 procent verlaagd. Dit vermindert ook het gewicht van de klauwplaat met wel 40 procent. Dankzij de lagere massa zijn hogere draaisnelheden van de tafel mogelijk, maar ook procesbetrouwbare bewerking van zelfs grotere en zwaardere werkstukken. Dit vergroot de toepassingsmogelijkheden met slechts één klauwplaat en de efficiëntie van het bewerkingsproces.

De herziene basisplaat van de klauwplaat biedt ook meer flexibiliteit. De klauwplaten kunnen snel en eenvoudig op bijna elke machinetafel worden ingesteld.

Weinig onderhoud dankzij het afdichtingsconcept

De klauwplaat heeft nog steeds de speciale afdichtingen op de geleiderails. Dit voorkomt dat het vet wordt weggespoeld en het geleidelijke verlies van de klemkracht afneemt. Zo wordt de nauwkeurige werking van de klauwplaat zelfs bij lage klemkrachten gegarandeerd. Een gepatenteerd afdichtingsconcept beschermt de aandrijfkinematica tegen stof en spanen, waardoor de procesbetrouwbaarheid wordt verbeterd en de onderhoudsintervallen worden verlengd. Bovendien geeft een aanduidingsstift op elke klauw het optimale klembereik aan voor het veilig vastklemmen van het werkstuk.

SCHUNK biedt de flexibele handmatige klauwplaat aan in acht maten van 260 tot 1.200 mm diameter.