De interface tussen de machinespanner en de bovenklemmen voor de specifieke klemtaak is afhankelijk van de fabrikant. Tot nu toe waren gebruikers daarom gebonden aan het klauwassortiment van de betreffende spanklemfabrikant. Dit is nu verleden tijd met de nieuwe SCHUNK-adapterklauwen. Hierdoor is SCHUNK in staat om compatibiliteit te creëren tussen de spanklem en het assortiment bovenklauwen, dat wereldwijd het meest uitgebreide op de markt is. Gebruikers zijn dus niet langer gebonden aan een specifiek systeem, maar kunnen nu hun klemmogelijkheden aanzienlijk uitbreiden.
Het potentieel van de adapterklauwen voor machinespanners met een klembreedte van 125 mm is aanzienlijk. Ze bieden namelijk concrete voordelen voor het stationair klemmen van werkstukken op vizieren, vooral bij freesmachines:
De SCHUNK adapterklauwen bieden elke bovenklauwvariant vrijwel oneindige klemmogelijkheden. Dankzij deze flexibiliteit zijn er veel verschillende klemmogelijkheden mogelijk - en dan hebben we het nog niet eens over de kostenvoordelen. Na de initiële investering voor de adapterklauwen kunnen deze uitgaven zeer snel worden afgeschreven door de bovenklauwen uit het SCHUNK-assortiment te gebruiken, omdat de bovenklauwen goedkoper zijn dan vergelijkbare producten van concurrenten. Een ander voordeel is de besparing op insteltijd en procesoptimalisatie dankzij de snelwisselfunctie bij sommige varianten van de bovenklauwen uit het SCHUNK-assortiment. Schroeven hoeven maar een klein beetje losgedraaid te worden in plaats van helemaal, en de klauw kan gemakkelijk langs de groeven omhoog verwijderd worden.
Afhankelijk van het werkstuk en de toepassing worden verschillende bovenklauwen op de adapterklauwen gemonteerd voor de betreffende klemtaak. De klant kan zijn originele systeemklauwen blijven gebruiken, wat leidt tot een grotere kosteneffectiviteit. Logistiek en procesplanning worden ook eenvoudiger - nog een pluspunt voor gebruikers, want dankzij de adapterklauwen kunnen dezelfde bovenklauwen op verschillende spanklemmen worden gebruikt. Dit biedt ook een duurzaamheidsvoordeel, omdat bestaande producten opnieuw kunnen worden gebruikt. En tot slot zullen de korte levertijden zeker indruk maken op gebruikers, omdat ze toegang hebben tot het standaardassortiment van SCHUNK bovenklauwen in plaats van te moeten wachten op producten in speciale uitvoeringen.
Zo maken de SCHUNK-adapterklauwen van vizieren van derden "partners" voor elke klemtoepassing, omdat ze een nuttige en flexibele verbinding creëren. Nu past het uitgebreide assortiment adapterklauwen op vizieren van bijvoorbeeld Allmatic, Roemheld of Röhm. Het vervangen van vorige systeemklemmen in de bankschroef gaat snel en eenvoudig - de nieuwe SCHUNK adapterklauwen kunnen één-op-één vervangen worden en zijn meteen klaar voor gebruik dankzij de eenvoudige bediening - gewoon monteren en aan de slag. Er zijn geen andere interfaces nodig.