arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Klemtechnologie voor werkstukken

Flexibel en veelzijdig klem

Rond, kubusvormig of onregelmatig - de nieuwe, veelzijdige SCHUNK ROTA THW3 2+2 krachtbediende klauwplaat met centrische compenserende werkstukspanning kan alle werkstukgeometrieën snel en flexibel aan. Gebruikers profiteren van een hogere productiviteit en minder onderhoud - en zijn met één en hetzelfde spanmiddel uitgerust voor alle bewerkingsscenario’s.

ROTA THW3 2+2 toepassingsbeeld De nieuwe ROTA THW3 2+2 klauwplaat klemt alle werkstukgeometrieën flexibel en met minimale insteltijd.
ROTA_THW3_2+2_productafbeelding De 4-klauw klauwplaat heeft een onafhankelijke positionering van de twee klemparen met centraal compenserende werkstukklemming, waardoor bedrijven ronde, kubusvormige of geometrisch onregelmatige werkstukken even goed kunnen klemmen.

Loonbewerkers en verspanende bedrijven weten hoe belangrijk processtabiele en veelzijdige klemmiddelen zijn. Vooral bij kleine series vanaf één stuk en een grote variatie aan onderdelen in de speciale productie zijn korte omsteltijden en veelzijdigheid cruciaal. Aangezien moderne draai- en freescentra gelijktijdig draaien en frezen, is een betrouwbaar en flexibel klemsysteem onmisbaar voor een nauwkeurige bewerking van het werkstuk - vooral wanneer geometrisch ongedefinieerde of onregelmatige onderdelen in een tweede klemming bewerkt moeten worden. SCHUNK biedt nu een innovatief klemconcept voor deze veeleisende eisen met de nieuwe ROTA THW3 2+2 krachbediende klauwplaat. Deze 4-klauw klauwplaat heeft twee onafhankelijke klemparen met een aansluitende centraal compenserende werkstukspanning. Zo kunnen vrije vormdelen, gietstukken of geometrisch onbepaalde werkstukken procesveilig worden opgespannen Dankzij de gepatenteerde afdichting kunnen bedrijven deze 2+2 compenserende klauwplaat met een gerust hart gebruiken in zware omstandigheden met vuil en fijne spanen. Bovendien profiteren gebruikers van consistent hoge klemkrachten en aanzienlijk langere onderhoudsintervallen, wat resulteert in een hogere productiviteit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Vier klauwen voor maximale flexibiliteit

Na de handbediende klauwplaten is er nu ook voor de krachtbediende klauwplaten een 2+2 compensatieklauwplaat, wat vooral voor geautomatiseerde toepassingen onmisbaar is. De nieuwe krachbediende klauwplaat biedt centraal compenserende werkstukklemming voor alle werkstukgeometrieën, waardoor het een ideale oplossing is voor complexe onderdelen op klauwplaten. Dankzij deze flexibiliteit kunnen onderdelen worden gemaakt op draaibanken waarvoor voorheen een extra freesbewerking nodig was. Het geïntegreerde snelwisselsysteem stelt de gebruiker in staat de klauwplaat snel en eenvoudig aan nieuwe spanopdrachten aan te passen, wat dan weer zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de productiviteit. Dankzij de afdichting is er minder onderhoud nodig, wordt er minder smeermiddel verbruikt en wordt het vetverbruik geminimaliseerd - SCHUNK levert zo een belangrijke bijdrage aan een zuinig productieproces.

SCHUNK zal de flexibele klauwplaat vanaf medio 2026 aanbieden in de maten 230, 265 en 315 millimeter in diameter.

SCHUNK ROTA THW3 2+2 De ROTA THW3 2+2 is bij uitstek geschikt voor OP20-bewerkingen, waarbij draai- en freesbewerkingen automatisch worden gecombineerd.

Download de persberichten

Persberichten 2 MB ZIP Downloads