arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Onderneming mei 2025

Maximale productiviteit en flexibiliteit in alle automatiseringsprocessen

Op de Automatiek 2025 presenteert SCHUNK haar uitgebreide portfolio voor intelligente automatisering - van gestandaardiseerde componenten en kant-en-klare oplossingen tot engineering op maat. De nadruk zal liggen op maximale productiviteit en flexibiliteit in industriële productie. De toonaangevende internationale beurs vindt plaats van 24 tot en met 27 juni 2025 in München, onder het motto "Insights. Impulses. Innovations."
SCHUNK EGU-grijper SCHUNK ontwikkelt voortdurend zijn eigen productassortiment met een duidelijke focus op de eisen van de klant. Dit resulteert in toepassingen op maat voor een groot aantal verschillende industrieën, zoals hier te zien is in het voorbeeld van de verwerking van batterijcellen.

Toenemende eisen op het gebied van efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid vereisen dat bedrijven toekomstbestendige oplossingen vinden in de productie. De automatica van dit jaar is gewijd aan de vraag hoe slimme automatisering en robotica de toekomst veranderen. Dit is waar SCHUNK om de hoek komt kijken met haar aanwezigheid op beurzen: het bedrijf ondersteunt haar klanten als een betrouwbare partner met een breed georiënteerd, slim genetwerkt portfolio. Met een duidelijke technologiestrategie streeft SCHUNK ernaar om flexibele en duurzame automatisering mogelijk te maken op elk niveau en in elke productieomgeving - vandaag en in de toekomst.

"Door de behoeften en processen van onze klanten goed te begrijpen, kunnen we oplossingen op maat bieden", benadrukt Johannes Ketterer, COO/CSO van SCHUNK. "Van de standaardcomponenten tot op maat gemaakte speciale oplossingen en de afgewerkte toepassing, wij bieden precies wat u nodig hebt", zo kenmerken ook de oplossingen die SCHUNK op de automatica 2025 presenteert.

Johannes Ketterer, COO/CSO, SCHUNK SE & Co. KG "Door de behoeften en processen van onze klanten goed te begrijpen, kunnen we oplossingen op maat bieden. Van standaardcomponenten tot op maat gemaakte speciale oplossingen en afgewerkte toepassingen, wij bieden u precies wat u nodig hebt."

Verscheidenheid voor robottoepassingen

SCHUNK ontwikkelt voortdurend een eigen gamma robotcomponenten met het oog op de toekomst. Met perfect op elkaar afgestemde producten pakt het bedrijf de belangrijkste uitdagingen van automatisering aan en maakt het efficiëntere, flexibelere en productievere processen mogelijk. Een goed voorbeeld hiervan is de modulaire AGM compensatie-eenheid - een van de veelzijdige oplossingen voor het optimaliseren van de procesbetrouwbaarheid en het beschermen van robots en werkstukken tegen slijtage. Het compenseert onnauwkeurigheden in alle richtingen, van een paar gram tot 400 kilogram.

Drie stappen naar verhoogde productiviteit

Of bedrijven nu net beginnen met automatiseren of al op zoek zijn naar oplossingen op maat - SCHUNK biedt voor elke eis de juiste ondersteuning. Met een drietrapsaanpak ondersteunt de automatiseringsexpert zijn klanten tijdens het hele proces: van de analyse van de vereisten en de validatie - ook in de eigen SCHUNK CoLabs - tot de installatie en inbedrijfstelling. SCHUNK ondersteunt de implementatie van standaard componenten en samenstellingen tot uitgebreide totaaloplossingen. Het doel is om de productiviteit duurzaam te verhogen en automatisering gemakkelijk toegankelijk te maken.

Inhoud binnenkort beschikbaar Met kant-en-klare oplossingen uit een modulair systeem kunnen eenvoudige processtappen zoals lasermarkeren, sorteren en scheiden betrouwbaar worden geïmplementeerd.

Geoptimaliseerde engineering in alle sectoren

Voor meer complexe eisen gebruikt SCHUNK zijn bewezen engineering expertise om in nauwe samenwerking met de klant op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen die verder gaan dan het standaard portfolio. Een voorbeeld hiervan is de aseptische wisselaar, ontwikkeld voor toepassingen in de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. Het biedt pneumatische, elektrische en mechanische doorvoeren, wordt gekenmerkt door zijn hygiënische ontwerp en resistente oppervlakken en voldoet aan de vereisten van GMP klasse A. Het is ook uitgerust met geïntegreerde sensoren en vereist geen extra energie voor het vergrendelen.

Op het gebied van e-mobiliteit ontwikkelt SCHUNK op maat gemaakte automatiseringsoplossingen voor het hanteren van accucellen - van het hanteren van de cellen bij het assembleren van de accupacks tot de uiteindelijke montage in het voertuig. De RCG-rondcelgrijper bijvoorbeeld is speciaal ontworpen voor het hanteren van 46 mm ronde cellen - zowel voor afzonderlijke batterijcellen als voor de nauwkeurige assemblage van complete celclusters.

Het SCHUNK-engineeringsgamma wordt aangevuld met digitale tools zoals de digital twin voor planning en simulatie. Hierdoor kunnen klanten hun automatiseringstaken virtueel plannen, simuleren en optimaliseren. Samenwerkingsverbanden met technologiebedrijven zoals NVIDIA ondersteunen de simulatie en projectplanning voor complexe automatiseringsprojecten.

Sterke partners op het gebied van humanoïde robotica

Met name industriële robots en cobots zijn essentieel voor de toekomstbestendige automatisering van productieprocessen. SCHUNK biedt geschikte eindarmcomponenten met open digitale modules voor deze en ook voor de volgende generatie robotsystemen, humanoïde robots. De antropomorfe SVH 5-vingerige grijphand is bijvoorbeeld beschikbaar met opensourcesoftware en als digitale tweeling. Dankzij tientallen jaren expertise in flexibele grijptechnologie en sterke partnerschappen met industriële bedrijven, start-ups en onderzoeksinstellingen, gebruiken we de grijphand om nieuwe toepassingsgebieden te openen die verder reiken dan de wetenschappelijke omgeving. Een indrukwekkende live demonstratie op de SCHUNK stand in samenwerking met NEURA Robotics zal laten zien hoe dit er in de praktijk uit kan zien.

Timo Gessmann, CTO van SCHUNK, zal dieper ingaan op dit onderwerp tijdens het automatica forum op 24 juni om 11:30 uur als onderdeel van het panel "Humanoid robots: The next generation robotica?".

Henrik A. Schunk, voorzitter van de Raad van Bestuur van SCHUNK, zal op 24 juni om 12.00 uur in het panel "Manufacturing X.: Waarom de industrie een soevereine dataruimte nodig heeft".

Bezoek SCHUNK op automatica 2025: Hal A5, stand 401 & 501

Download de persberichten

Persberichten 2 MB ZIP Downloads