arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Grijptechnologie abril 2024

Veilig omgaan met batterijcellen

Als partner van de automobielindustrie heeft SCHUNK voor elke aandrijving in zijn portfolio het juiste handlingconcept. Voor de batterij, de kern van e-mobiliteit, biedt SCHUNK de RCG rondcelgrijper aan als eerste standaardproduct uit de e-mobiliteitsector. Het pneumatisch geregelde magneetsysteem maakt de handling van afzonderlijke batterijcellen mogelijk, maar ook - bij gebruik in meerdere grijpeenheden - het nauwkeurig en betrouwbaar laden van complete celclusters zonder interferentiecontouren.
Toepassing in beeld - RCG De nieuwe RCG ronde celgrijper maakt procesbetrouwbare handling van batterijcellen met een diameter van Ø 46 mm mogelijk. Het kan flexibel worden gecombineerd om diverse grijpeenheden te vormen.

De grootste kostenfactor in een elektrische auto is de batterij. De afgelopen jaren hebben autofabrikanten wereldwijd gezocht naar manieren om batterij's te ontwikkelen en te produceren die niet alleen duurzaam, maar ook kostenefficiënt zijn en genoeg energie hebben voor lange afstanden. Naast prismatische cellen en buidelcellen vertrouwen grote fabrikanten steeds meer op ronde cellen met een diameter van 46 millimeter. SCHUNK heeft speciaal voor dit soort cellen een nieuw gereedschap ontwikkeld: de rondecelgrijper RCG. Het kan vrij worden geschaald, waardoor het kan worden gebruikt voor de verwerking van afzonderlijke batterijcellen, maar ook voor geautomatiseerde rangschikking van rijen en nauwkeurige en snelle assemblage van hele batterijclusters in een eenvoudig en veilig proces.

Veiligheid door geïntegreerd grijpkrachtbehoud

De ronde celgrijper RCG heeft een pneumatisch gestuurd magnetisch systeem waarmee batterijcellen magnetisch kunnen worden opgepakt en geplaats. De permanente magneet in elke afzonderlijke grijper zorgt ervoor dat de grijpkracht tijdens het hele proces behouden blijft. Zelfs bij energieverlies tijdens een noodstop wordt de batterij vastgehouden door de grijper. De hoge houdkracht van de magneet > 70 N is ontworpen voor alle normale batterijlengtes en maakt hoge acceleratiesnelheden van de robots in gebruik mogelijk. De sensorische werkstuk- en statusdetectie van de RCG dragen ook bij aan de procesbetrouwbaarheid. Ze detecteren of er een batterij aanwezig is en schakelen het zuigerslagbewakingssysteem in. Om een de hoogst mogelijke verpakkingsdichtheid van de ronde cellen te bereiken binnen de batterijcluster en zonder interferentiecontour, hebben de SCHUNK-ontwerpers de RCG nauwkeurig aangepast aan batterijcellen van 46 millimeter. SCHUNK biedt de ronde celgrijpers aan in drie versies: zonder centrering, met 2-voudige centrering of met 4-voudige centrering voor tolerantiecompensatie en voor het pakken van de batterijcellen.

Productafbeelding - RCG SCHUNK biedt de rondecelgrijpers aan in drie versies: zonder centrering, met 2-voudige centrering of met 4-voudige centrering voor tolerantiecompensatie en voor het pakken van de batterijcellen.

Perfect voor series

Om te gebruiken in een productielijn, kan het systeem gecombineerd worden met aanvullende SCHUNK-componenten: compatibele sensoren, compensatie- en celafstandeenheden en lineaire directe assen maken nauwkeurige, dynamische en veilige processen mogelijk bij de serieproductie van batterijpacks.

Baixar comunicados de imprensa

Comunicados de imprensa 1 MB ZIP Download