WZS GZB-S Ø12 Ø8 KD/RS
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
IDnr. 207959
WZS GZB-S Ø12 Ø8 KD/RS, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met radiaal veiligheidsboorgat
- Klemdiameter: 8 mm
- Lengte: 45 mm
Technische gegevens
| Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | WZS GZB-S KD/RS |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | WZS GZB-S Ø 12 KD/RS |
| Klemdiameter D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 16.5 |
| D4 [mm] | 3.5 |
| L2 [mm] | 42.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Met radiaal veiligheidsboorgat
Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar