arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STG 250 Illustration similaire

STG 250

Accessoires TANDEM

IDnr. 402316

Accessoires pour étaux de serrage automatique

Caractéristiques des produits :
  • Barre de serrage pour mors à changement rapide
  • Version trempée, étages de serrage dentés du grip
  • Compatible avec: WTG-A 250
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 140 x 36 x 18 mm
  • Poids: 0.7 kg
Largeur [mm] 140.0
Hauteur [mm] 18.0
Profondeur [mm] 36.0
Compatible avec 250
Poids [kg] 0.7

Etendue de la livraison
Barres de serrage, vis de fixation