HABE KEH plus 02
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
IDnr. 420666
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Handmatige afstandsbediening voor max. twee magnetische klauwplaten
- Om tot twee magnetische klemplaten te besturen
- Met hoogwaardige, robuuste behuizing
- Met magnetische folie om aan de machine te bevestigen
- De aangesloten magnetische klemplaten kunnen via de handmatige afstandsbediening worden geselecteerd en afzonderlijk worden bediend.
- Zonder regeling van de vasthoudkracht
- Geschikt voor: KEH plus
- Afmetingen: 143 x 93 x 35 mm
- Aantal kanalen: 2
- Kabellengte: 5 m
- Gewicht: 0.5 kg
Technische gegevens
| Number of channels | 2.0 |
|---|---|
| Cable length [m] | 5.0 |
| Weight [kg] | 0.5 |
Scope of delivery
Hand remote control, operating manual