arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

Als ervaren producent van gereedschapshouders en werkstukbevestiging, grijptechnologie en automatiseringstechnologie weten wij dat de vereisten van de lifesciencesector met geen enkele andere industrie te vergelijken zijn. zo zijn residuvrij, zeer gevoelig grijpen, corrosiebestendigheid en geschiktheid voor cleanrooms slechts drie van de vele vereiste standaardeigenschappen, en daar zijn goede redenen voor. SCHUNK richt zich op de industriesegmenten MedTech, LabAutomation en Pharma. Naast flexibiliteit en precisie is op alle drie de gebieden absolute procesbetrouwbaarheid vereist. De betrouwbaarheid die hiervoor is vereist, evenals de expertise voor de toepassing, maakt deel uit van het producten- en dienstenpakket van SCHUNK.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende consultatieafspraak via lifescience@de.schunk.com of per telefoon op +49-7133-103-2399

Vakgebieden

MedTech - Procesbetrouwbare productie in medische technologie

In het MedTech-segment verbeteren wij machines en systemen met de componenten en oplossingen die nodig zijn voor de productie van medische hulpmiddelen en verbruiksgoederen met zeer efficiënte gereedschapshouder- en werkstukbevestiging, grijptechnologie en automatiseringstechnologie. SCHUNK voldoet integraal aan de strenge vereisten voor smeermiddelen, robuustheid en duurzaamheid in de medische techniek.

  • Robuustheid
    De klanten van SCHUNK zijn onder de indruk van de premium kwaliteit en levensduur van de producten
  • Maximale procesbetrouwbaarheid
    Onze producten staan garant voor foutloze productieprocessen
  • Geavanceerde sensortechnologie
    Sensorbewaking detecteert de positie van de bovenklem en controleert de aanwezigheid van het werkstuk

LabAutomation – Efficiënte en betrouwbare laboratoriumprocessen

Systematisch terugkerende procedures vormen de kern van veel laboratoria. Op het gebied van LabAutomation levert SCHUNK de juiste componenten voor automatisering. Tot de dagelijkse problemen in de laboratoriumomgeving behoren het vastpakken en verplaatsen van reagentia en monsterdragers voor meet- en analyseapparatuur. Daarvoor bieden wij compacte en gemakkelijk te combineren systemen uit de grijptechniek en de automatiseringstechniek.

  • Flexibiliteit
    Dankzij onze uitgebreide toepassingskennis kunnen we onze producten aanpassen aan uiteenlopende vereisten
  • Gevoelig grijpen
    Slimme grijpers en methoden voor betrouwbaar grijpkrachtonderhoud zorgen voor maximale procesbetrouwbaarheid
  • Smeermiddelen van laboratoriumkwaliteit
    Wij gebruiken H1-gecertificeerde vetten in de laboratorium- en farmaceutische omgeving

Pharma - Performance booster geschikt voor cleanroomtoepassingen

Bij de productie van farmaceutische producten zoals tabletten, poeders, crèmesen vloeistoffen hebben zuiverheid en kwaliteit altijd de hoogste prioriteit. De betrouwbare en krachtige automatiseringsunits van SCHUNK zijn hiervoor uiterst geschikt. Zij zorgen voor transparante, foutloze en gestructureerde processen, maximale efficiëntie, procesbetrouwbaarheid en kosteneffectiviteit.

  • Hygiënisch design
    Bij SCHUNK voldoen zowel materiaal als vorm aan de vereisten voor een hygiënische productie. De speciale productoppervlakken zijn bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen, zoals VHP
  • Cleanroomcertificatie
    SCHUNK-producten zijn gecertificeerd volgens ISO 14644 voor gebruik in cleanrooms en het bedrijf zet zich in voor de naleving van internationale GMP-richtlijnen.
  • Veiligheid bij contact met farmaceutische producten
    Wij gebruiken smeermiddelen die voldoen aan de H1-norm en materialen die op de FDA-lijst staan.

Toepassingen

Geautomatiseerde handling en bereiding van farmaceutische producten

SCHUNK-grijpers hanteren betrouwbaar diverse containers zoals injectiespuiten, glazen flacons of infuuszakken tijdens verschillende processtappen. Afhankelijk van de eisen en de taak wisselt de robot flexibel het geschikte gereedschap uit.

Microbewerking voor medische technologie

Om een nauwkeurige bewerking van lastig te bereiken plaatsen mogelijk te maken, kunnen de TRIBOS polygonale gereedschapshouders ook met een TRIBOS SLV Mini-uitbreiding worden gecombineerd. Dit is niet van invloed op de nauwkeurigheid van de microbewerking. Het TRIBOS-systeem maak nauwkeurige bewerking bij hoge snelheden mogelijk. Gereedschap wordt snel en procesbetrouwbaar verwisseld.

Veilig hanteren en vasthouden van bloedafnamebuisjes

De elektrische SCHUNK EGP-grijper voor kleine onderdelen pakt en centreert de bloedafnamebuis tijdens de automatische monsterafname. De grijper houdt de gevoelige plastic buis op betrouwbare en veilige wijze vast terwijl de schroefdop wordt geopend.

Wilt u ondersteuning van SCHUNK bij de uitvoering van uw project?

Wij zullen u graag helpen bij de validering van uw toepassing.

In het CoLab, het toepassingscentrum van SCHUNK, kunnen we uw geplande toepassing voor life science testen. Wij bieden haalbaarheidsstudies, procesanalyses en demonstraties van uw proces ter ondersteuning. Zo minimaliseert u uw risico en bespaart u tijd tijdens de inbedrijfstelling. Neem nu contact op met uw lokale SCHUNK-adviseur, zodat we uw toepassing kunnen bespreken en ontwikkelen.

SCHUNK-producten voor life science

CoLab

High-tech componenten van SCHUNK.

SCHUNK-producten voldoen aan de strenge eisen met betrekking tot productiekwaliteit en betrouwbaarheid. Bovendien zijn de specifieke Life Science-portefeuilles zeer geschikt voor producten voor elke Life Science-toepassing.

Kom langs - ervaar Life Science

De komende drie maanden zullen op de tijdelijke tentoonstelling in ons CoLab-robottoepassingscentrum
boeiende trends en innoverende toepassingen uit de life science
tentoonstellen. In de tentoonstellingsruimte kunt u een brede waaier aan
van toepassingen ontdekken en testen voor uw eigen activiteiten.