TRIBOS-M SVL-12 Ø4x100
Polygonal Extensions
IDnr. 215707
TRIBOS-M SVL-12 Ø4x100, Polygonal Extensions
- TRIBOS SVL
- Clamping diameter: 4 mm
- Machine-side clamping diameter: 12 mm
- Overall length: 100 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Min. torque: 2.5 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonale verlenging |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS SVL |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-12 |
| Klemdiameter D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Totale lengte L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 2.5 |
| Gewicht [kg] | 0.08 |
Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Max. begrensde snelheid
52.000 1/min
Individueel
De standaardlengte van 100 mm kan individueel worden ingekort tot een minimum van 50 mm
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar