arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WEL HSK-A 50 Ø8x65 Vergelijkbare illustratie

WEL HSK-A 50 Ø8x65

WELDON-schachtfreeshouders

IDnr. 263511

WEL HSK-A 50 Ø8x65, Gereedschapshouders
  • WELDON-schachtfreeshouders
  • Reeksen: WELDON
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 50
  • Klemdiameter: 8 mm
  • Uitstekende lengte: 65 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief WELDON klemschroef
기술 WELDON 엔드 밀 홀더
시리즈 WELDON
툴홀더 인터페이스 HSK-A 50
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 19.5
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 35.0
L4 [mm] 39.0
G1 M8
중량 [kg] 0.58
냉각수 방수
표준 길이

버전
DIN 1835B/6359HB에 따라 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

스레드 G1
G1 = 클램핑 나사용 나사산

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

제공 범위
WELDON 클램핑 나사 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능