NSE plus 138-P
Klemmodules
IDnr. 471180
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Klemmodule standaard
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Vervangen door: 1337166
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Mediaoverdracht 2-voudig pneumatisch/hydraulisch
- Turbofunctie
- Bewaking van de klemsledepositie via de dynamische druk – "geopend"
- Afmetingen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Neerhaalkracht: 7.5 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 25 kN
- Stuurdruk: 6 bar
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Gewicht: 4.4 kg
Technical details
| Diameter [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Neerhaalkracht [kN] | 7.5 |
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 25.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 4.4 |
Levering
Klemmodule, O-ringen Ø 9 x 1,5, afdekkappen, bevestigingsschroeven, bedieningshandleiding