arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSF plus 100

KSF plus 100

Verend klemkrachtblok met 2 klauwen

IDnr. 405260

Verend klemkrachtblok standaard

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-12-31
  • Vervangen door: 1457382
Productkenmerken
  • Centrisch klemmen
  • Standaard slag
  • Standaard uitvoering
Technische gegevens
  • Afmetingen: 100 x 100 x 106,5 mm
  • Max. opspankracht: 10 kN
  • Slag per klem: 2 mm
  • Max. klemhoogte: 60 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Max. werkdruk: 6 bar
  • Gewicht: 5 kg
Slag per klem [mm] 2.0
Klemkracht [kN] 10.0
Max. druk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 60.0
Luchtverbruik per slag bij 6 bar [cm³] 600.0
Sluit-/openingstijd [s] 0.2
Gewicht [kg] 5.0

Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding