KSF plus 160
Verend klemkrachtblok met 2 klauwen
IDnr. 405360
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Verend klemkrachtblok standaard
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- Vervangen door: 1457388
- Centrisch klemmen
- Standaard slag
- Standaard uitvoering
- Afmetingen: 160 x 160 x 132,2 mm
- Max. opspankracht: 25 kN
- Slag per klem: 3 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.02 mm
- Max. werkdruk: 6 bar
- Gewicht: 16 kg
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Klemkracht [kN] | 25.0 |
| Max. druk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.02 |
| Max. klemhoogte [mm] | 60.0 |
| Luchtverbruik per slag bij 6 bar [cm³] | 2000.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 0.4 |
| Gewicht [kg] | 16.0 |
Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding