KSP-Z plus 100-IN
Pneumatische klemkrachtblokken met 2 klauwen en inductieve klemmonitoring
IDnr. 405208
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Alternatieve producten:
Pneumatische opspankrachtblok in standaardversie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- Vervangen door: 1467555
- Standaard slag
- Z-versie
- Inductieve klauwdetectie
- Afmetingen: 100 x 100 x 69,2 mm
- Max. opspankracht: 18 kN
- Slag per klem: 2 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Max. werkdruk: 9 bar
- Gewicht: 4 kg
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Klemkracht [kN] | 18.0 |
| Max. druk [bar] | 9.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 60.0 |
| Gewicht [kg] | 4.0 |
Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, inductieve naderingsschakelaar, bedieningshandleiding