KSP-F plus 160
Pneumatisch klemkrachtblok met centrisch vastklemmen en vastklemmen tegen vaste klemmen
IDnr. 405310
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Alternatieve producten:
Pneumatische opspankrachtblok in standaardversie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- Vervangen door: 1409350
- Met vaste klauw
- Standaard slag
- Standaard uitvoering
- Afmetingen: 160 x 160 x 82,2 mm
- Max. opspankracht: 45 kN
- Slag per klem: 6 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.02 mm
- Max. werkdruk: 9 bar
- Gewicht: 11 kg
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Klemkracht [kN] | 45.0 |
| Max. druk [bar] | 9.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.02 |
| Max. klemhoogte [mm] | 60.0 |
| Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 3900.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 0.4 |
| Gewicht [kg] | 11.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual