KSP-LH plus 64
Pneumatisch klemkrachtblok met centrisch vastklemmen en vastklemmen tegen vaste klemmen
IDnr. 1313055
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Alternatieve producten:
Pneumatische opspankrachtblok in standaardversie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- Vervangen door: 1409295
- Centrisch klemmen
- Lange slag
- Standaard uitvoering
- Afmetingen: 64 x 64 x 50,7 mm
- Max. opspankracht: 2.3 kN
- Slag per klem: 4 mm
- Max. klemhoogte: 120 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Max. werkdruk: 9 bar
- Gewicht: 1.5 kg
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Klemkracht [kN] | 2.3 |
| Max. druk [bar] | 9.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 120.0 |
| Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 260.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 0.1 |
| Gewicht [kg] | 1.5 |
Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding