KSP plus 160
Pneumatisch klemkrachtblok met centrisch vastklemmen en vastklemmen tegen vaste klemmen
IDnr. 405300
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Alternatieve producten:
Pneumatische opspankrachtblok in standaardversie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- Vervangen door: 1409271
- Centrisch klemmen
- Standaard slag
- Standaard uitvoering
- Afmetingen: 160 x 160 x 82,2 mm
- Max. opspankracht: 45 kN
- Slag per klem: 3 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.02 mm
- Max. werkdruk: 9 bar
- Gewicht: 11 kg
Technische gegevens
Slag per klem [mm] | 3 |
---|---|
Klemkracht [kN] | 45 |
Max. druk [bar] | 9 |
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.02 |
Max. klemhoogte [mm] | 60 |
Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 3900 |
Sluit-/openingstijd [s] | 0.4 |
Gewicht [kg] | 11 |
Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding