ROTA-M flex 2+2
Flexibele compenserende klauwplaat met 4 klemmen
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Alternatieve producten:
Centraal compenserende klauwplaat met 4 klemmen en grote compensatieslag.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Verzegelde handmatige klauwplaat
Voor aanzienlijk langere onderhoudsintervallen - Gepatenteerd aandrijvingsconcept
Onafhankelijke montage van de klemparen met daaropvolgende centrisch compenserende werkstukopspanning - Flexibel spansysteem
Voor het klemmen van ronde, vierkante of geometrisch omvangrijke werkstukken - Compensatiemechanisme
Maakt vervormingsgevoelig klemmen van werkstukken met dunne wanden mogelijk - Hoge efficiency van spiestangsysteem
Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten - Smeersysteem met vetcirculatie
Zorgt voor een permanente vettoevoer voor constante klemkrachten - Visuele klemontgrendeling
Als indicator voor het bereik waarin een veilige klemming kan worden gegarandeerd - Extreem licht ontwerp vanaf maat Ø 630 mm
Voor een maximale extra belasting van het werkstukgewicht - Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
Garandeert een lange levensduur
Opties en speciale informatie
- Uiterst flexibele handmatige klauwplaat met 4 klemmen
Met de nieuwe handmatige klauwplaat met 4 klemmen ROTA-M flex 2+2, combineert SCHUNK de voordelen en functies van klauwplaten met 2, 3 en 4 klemmen en van spanners op draai-/freesmachines. De paren gekoppelde klemmen, die deel uitmaken van een gepatenteerd aandrijfconcept, zorgen ervoor dat de werkstukken centraal worden vastgeklemd, waardoor overbepaling wordt voorkomen. - Met de flexibele ROTA-M flex 2+2 is het mogelijk om ronde, kubusvormige en geometrisch omvangrijke werkstukken vast te klemmen. Een speciale afdichting voorkomt het binnendringen van spaanders en koelvloeistof. Hierdoor zijn de interne mechanische onderdelen beschermd zodat ook gegoten of gesmede onderdelen zonder aarzelen kunnen worden bewerkt. Vanaf maat Ø 630 mm en hoger heeft de klauwplaat een lichter ontwerp, vooral voor frees-/draaicentra.