ROTA NCE
3-klauwplaat met doorgaand gat
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Gevoede 3-klauwplaten met uitzonderlijk laag gewicht en innovatief ontwerp voor grote besparingsmogelijkheden met dynamische processen. De klauwplaat is ideaal voor gebruik op machines met korte slagcilinders.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Energie-efficiënt dankzij het extreem lage inertie-moment
Kortere cyclustijden en lagere energiekosten - Verbindingsafmetingen 100% compatibel met vermogensklauwplaten van de Kitagawa BB200-serie (tot formaat 260)
Bestaande Kitagawa-klauwplaten kunnen erg snel worden vervangen - Precisie spiehaak krachtbediende klauwplaat voor de hoogste kwaliteitseisen
Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten - Hoge efficiency van spiehaaksysteem
Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten - Geoptimaliseerd smeersysteem
Consistent hoge opspankrachten gegarandeerd - Modulair middenhulssysteem
Optimale aanpassing aan nieuwe opspantaken dankzij uitwisselbare middenhulzen - Basisklauwen met fijne vertanding 1,5 mm x 60° and 1/16" x 90°als standaard
Hoge flexibiliteit in het bereik van de bovenklauwen - Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
Garandeert een lange levensduur
Opties en speciale informatie
- Robuuste lichtgewicht klauwplaat met tot 40% verminderd traagheidsmoment bij de hoogste stijfheid
De SCHUNK ROTA NCE combineert een lichtgewicht design, maximale belastbaarheid van de lagers en een uitzonderlijk ontwerp. De geometrie van de klauwplaat is aangepast aan de aandrijving, zodat de maximale stijfheid wordt gewaarborgd ondanks het lichtgewicht ontwerp. In vergelijking met conventionele klauwplaten wordt de inertie verminderd tot 40% afhankelijk van het formaat. - Hierdoor biedt de SCHUNK ROTA NCE de ideale voorwaarden voor een hoge procesdynamiek en productiviteit met een minimaal verbruik van energie. Vooral bij de lijnproductie belooft de energie- en cyclustijd-efficiënte klauwplaat duidelijke besparingen en is bovendien geschikt voor de energiebeheercertificering DIN EN ISO 50001.