ROTA NCE 165-53 Z140-KV
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 1374448
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2024-06-30
- Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
- Doorgaand gat: 53 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Kleminterface: Tand en groef
- Slag per klem: 3.3 mm
- Zuigerslag: 14 mm
- Max. opspankracht: 65 kN
- Max. bedieningskracht: 26 kN
- Max. RPM: 6000 1/min
- Gewicht: 9 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-4 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 5 (Z140) |
Vertanding | Tand en groef |
Max. RPM [1/min] | 6000 |
Max. opspankracht [kN] | 65 |
Max. bedieningskracht [kN] | 26 |
Slag/klauw [mm] | 3.3 |
Zuigerslag (H) [mm] | 14 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.032 |
Gewicht [kg] | 9 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%