ROTA NCE 210-66 Z170-KV
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 1374450
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2024-06-30
- Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
- Doorgaand gat: 66 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Kleminterface: Tand en groef
- Slag per klem: 4.2 mm
- Zuigerslag: 18 mm
- Max. opspankracht: 100 kN
- Max. bedieningskracht: 38 kN
- Max. RPM: 5000 1/min
- Gewicht: 15.6 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-4 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 6 (Z170) |
Vertanding | Tand en groef |
Max. RPM [1/min] | 5000 |
Max. opspankracht [kN] | 100 |
Max. bedieningskracht [kN] | 38 |
Slag/klauw [mm] | 4.2 |
Zuigerslag (H) [mm] | 18 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.08 |
Gewicht [kg] | 15.6 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%