ROTA NCE 260-81 A6-KV
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 1374459
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2024-06-30
- Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
- Doorgaand gat: 81 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
- Kleminterface: Tand en groef
- Slag per klem: 4.9 mm
- Zuigerslag: 21 mm
- Max. opspankracht: 130 kN
- Max. bedieningskracht: 45 kN
- Max. RPM: 4500 1/min
- Gewicht: 30 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-1 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 6 |
Vertanding | Tand en groef |
Max. RPM [1/min] | 4500 |
Max. opspankracht [kN] | 130 |
Max. bedieningskracht [kN] | 45 |
Slag/klauw [mm] | 4.9 |
Zuigerslag (H) [mm] | 21 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.235 |
Gewicht [kg] | 30 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%